Pubblica i tuoi prodotti
Commercial Large Volume Stainless Steel  Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Stainless Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Available in diameters ranging from 30" to 84", these large volume, bare tanks offer capacities ranging from 175 to 5,695 gallons. Horizontal and vertical configurations as well as custom sizes and linings are available.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-large-volume-bare-copy
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaStorage tanks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Codice UNSPSC40101826
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descrizione Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti