Pubblica i tuoi prodotti
Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Product Features:

  • ENERGY STAR® Qualified
  • Certified Green Product™ by the Green Restaurant Association
  • Residential and Commercial Application
  • Indoor and Outdoor Installation
  • Bottom Water Connections
  • Low Lead Compliant with NSF/ANSI 372
  • Gasket Kit Included
  • Stainless Steel Heat Exchanger
  • AHRI Certified
  • 0.95 UEF
  • Ultra Low NOx System
  • Air Filter and Inlet Water Filter
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoinfiniti-gs-series-water-heater
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaTankless Gas
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Codice ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Descrizione Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 34 30
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Gas Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 11 13
  • Titolo OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti