Pubblica i tuoi prodotti
Brizo 63003LF Talo Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Brizo USA

Brizo 63003LF Talo Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

  • Solid brass faucet body and handle construction.
  • Insulated pullout spray faucet head.
  • Spout swivels 360 degrees to allow for unobstructed sink access.
  • High-arch gooseneck spout further allows for unobstructed sink access.
  • Covered under Brizo's limited lifetime warranty.


Voce di capitolato
  • Technical Details

    Part Number: 63003LF-PC
    Item Weight: 0.16 ounces
    Product Dimensions: 25.5 x 16.6 x 4.8 inches
    Item model number: 63003LF-PC
    Size: .375
    Color: Chrome
    Style: Modern
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Water Consumption: 1.8 GPM
    Number Of Holes: 1
    Spout Height: 8.9375 inches
    Spout Reach: 8.4375 inches
    Number of Handles: 1

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBrizo-63003LF-Talo-Single-Handle-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • Famiglia di prodottoFaucet
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti