Pubblica i tuoi prodotti
Brizo 63025LF Artesso Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Brizo USA

Brizo 63025LF Artesso Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

  • W 3 3/4" x H 15 5/8" x D 8 3/4".
  • Faucet Type: Kitchen, Pull Down/Pull Out - Installation Type: Single Hole, Deck Mounted - Faucet Style: Modern/Contemporary - Faucet Finish: Chrome, Bronze Tones, Polished Nickel, Stainless Steel.
  • Overall Height: 15 5/8 in - Overall Width: 3 3/4 in - Spout Reach: 8 3/4 in - Spout Height: 8 1/8 in - Faucet Material: Brass - Faucet Holes: 1 Hole Faucets.
  • Faucet Handles: 1 Handle Faucet - Handle Material: Metal - Faucet Valve Type: Ceramic Disc - Faucet Flow Rate: 1.5 GPM - Spout Swivel: 360 Degrees - Drain Assembly Included: No - Valve Included: Yes.
  • Soap Dispenser Included: No - Filtering: No - Pre-Rinse: No - Pullout Spray: Yes - Sidespray: No - WaterSense Certified: No - ADA Compliant: Yes - cUPC Certified: No - Low Lead Compliant: Yes - Eco-Friendly: No.


Voce di capitolato
  • Technical Details

    Part Number: 63025LF-PC
    Item Weight: 6.7 pounds
    Package Dimensions: 24.5 x 13.5 x 4 inches

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBrizo-63025LF-Artesso-Single-Handle-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • Famiglia di prodottoFaucet
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti