Pubblica i tuoi prodotti
Brizo 63221LF Solna Chrome Single Handle Articulating Arm Kitchen Faucet
Brizo USA

Brizo 63221LF Solna Chrome Single Handle Articulating Arm Kitchen Faucet

  • W 2 5/8" x H 20 1/2".
  • Faucet Type: Kitchen, Pull Down/Pull Out - Installation Type: Single Hole, Deck Mounted - Faucet Style: Modern/Contemporary - Faucet Finish: Chrome, Black, Stainless Steel.
  • Overall Height: 20 1/4 in - Overall Width: 2 5/8 in - Spout Reach: 4 3/4 in - Faucet Material: Zinc - Faucet Holes: 1 Hole Faucets - Faucet Handles: 1 Handle Faucet.
  • Handle Material: Metal - Faucet Valve Type: Ceramic Disc - Spout Swivel: 360 Degrees - Drain Assembly Included: No - Valve Included: Yes - Soap Dispenser Included: No - Filtering: No.
  • Pre-Rinse: No - Pullout Spray: Yes - Sidespray: No - WaterSense Certified: No - ADA Compliant: Yes - cUPC Certified: No - Low Lead Compliant: Yes - Warranty: Limited Lifetime Parts Warranty - Made In: USA - Faucet Features: Includes Valve, Pullout Spray, Low Lead Compliant, ADA Compliant.


Voce di capitolato

  • Technical Details

    Package Dimensions: 24.2 x 13.2 x 3.6 inches
    Shipping Weight: 5.7 pounds

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBrizo-63221LF-Solna-Chrome-Single-Handle-Articulating-Arm-Kitchen-Faucet
  • Famiglia di prodottoFaucet
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti