Pubblica i tuoi prodotti
Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791
Brymec

Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791

Chrome Double Check Valve

  • Chromed brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15, 22 & 28mm

Voce di capitolato
  • Pipe Size: 15mm, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30773_30774_30791_Chrome_Double_Check_Valve
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaNRV Non Return & Check Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65.29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Double-Disk Check Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves