Pubblica i tuoi prodotti
Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP
Brymec

Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP

4.6 su 5 stelle4.6(10 recensioni)

1/2" Automatic Air Vent - 6 Bar

Operated via a float mechanism and is designed for the removal of air from systems

  • Maximum working pressure 10 bar
  • Automatic air venting during operation
  • Suitable for heating/cooling or sanitary
  • Can discharge large quantities of air
  • Check valve allows service and maintenance without draining system
Voce di capitolato
  • Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Male Thread connections comply with ISO228

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30849_Automatic_Air_Vent_with_Check_Valve_6_Bar
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaAVE - Air Vents
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_65
  • Descrizione Uniclass 2015Pressure relief valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Numero OmniClass23-27 31 49 11
  • Titolo OmniClassPressure Relief Valves

Disponibilità Regionale

Europa