Pubblica i tuoi prodotti
Duraframe Strongpod Triple Module DF2003
Brymec

Duraframe Strongpod Triple Module DF2003

Duraframe Triple Module Equipment Support Frame Kit

The Duraframe system has been specifically designed to provide a strong and durable platform for supporting a variety of Air Conditioning units and Building Services equipment

    • Modular design allows frames to be extended to suit any size of equipment
    • 50mm heavy duty galvanised steel construction
    • All structural components are hot-dip galvanised for outstanding corrosion resistance
    • Unique adjustable leg assembly, Simply turn the leg assembly to raise or lower the structure
    • Height adjustment is possible even with load in place
Voce di capitolato
  • Length: 3800mm - Frame Length

    Width: 1095mm - Frame Width

    Size: 4100 x 1400mm - Overall Footprint

    Height: 380 ~ 500mm - Adjustable Height

    Finish: Galvanised Steel

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDF2003_Duraframe_Strongpod_Triple_Module
  • Famiglia di prodottoMEQ - Mounting Equipment
  • Gruppo di famigliaDUR - DuraFrame
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
  • Descrizione Uniclass 2015Roof equipment supports
  • Codice CSI MasterFormat 201408 12 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Frames
  • Numero OmniClass23-33 25 11 13
  • Titolo OmniClassBuilt Up Rooftop Air Handling Units