Pubblica i tuoi prodotti
Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)
Brymec

Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)

4.9 su 5 stelle4.9(9 recensioni)

Thermostatic Mixing Valves TMV3 

Thermostatic mixing valves are used to maintain the domestic hot water supplied to the user at a constant and safe temperature, when variations in the hot and cold-water supply conditions and draw off flow rates occur.


Voce di capitolato
  • Thermostatic Mixing Valves TMV3

    • Available in 15mm or 22mm
    • WRAS Approved
    • BuildCert Approval (TMV3) : BC 1088/1212
    • Brass Body - Chrome Plated
    • Inline design



Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoThermostatic_Mixing_Valve_TMV3_WRAS
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaTMV - Thermostatic Mix Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descrizione Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves

Disponibilità Regionale

Europa