Pubblica i tuoi prodotti
Valvola antigelo. Corpo in ottone
Caleffi

Valvola antigelo. Corpo in ottone

Valvola antigelo. Corpo in ottone. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo temperatura d’esercizio: 0–65 °C. Campo temperatura ambiente: -30–60 °C. Temperatura di apertura: 3 °C. Temperatura di chiusura: 4 °C. PATENT PENDING.
Voce di capitolato
  • La valvola antigelo permette lo scarico del fluido del circuito quando la temperatura dello stesso raggiunge un valore medio di 3 °C. Si impedisce così la formazione di ghiaccio nel circuito di un impianto, generalmente a pompa di calore, evitando possibili danni alla macchina ed alle tubazioni.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico108
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-20
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Numero OmniClass23-33 17 00
  • Titolo OmniClassHeat Pumps
  • Codice CSI UniFormat IID3020
  • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems