Pubblica i tuoi prodotti
AUTOFLOW® - Stabilizzatore automatico di portata con cartuccia in polimero e valvola a sfera
Caleffi

AUTOFLOW® - Stabilizzatore automatico di portata con cartuccia in polimero e valvola a sfera

4.9 su 5 stelle4.9(8 recensioni)
Combinazione di stabilizzatore automatico di portata e valvola a sfera. Corpo in lega antidezincificazione . Cartuccia AUTOFLOW®: 1/2”–1 1/4” in polimero ad alta resistenza. 1 1/2” e 2” in polimero ad alta resistenza e acciaio inox. Pmax d’esercizio: 25 bar. Campo di temperatura: -20–100 °C. Max percentuale di glicole: 50 %. Range Δp: 15–200 kPa. Portate: 0,085–11,0 m3/h. Precisione: ±10 %. Predisposto per collegamento prese di pressione e valvola di scarico.
Voce di capitolato
  • I dispositivi AUTOFLOW® sono stabilizzatori automatici di portata, in grado di mantenere una portata costante di fluido al variare delle condizioni di funzionamento del circuito idraulico. Essi vengono utilizzati per bilanciare automaticamente il circuito idraulico e garantire la portata di progetto ad ogni terminale. In queste particolari serie, i dispositivi sono dotati di un innovativo ed esclusivo elemento regolatore costruito in polimero ad alta resistenza, selezionato per l’utilizzo nei circuiti degli impianti di climatizzazione ed idrosanitari. Mediante questo nuovo regolatore, i dispositivi presentano bassa rumorosità, precisione nella regolazione, insensibilità al calcare e lunga durata. I dispositivi sono disponibili sia nella versione come stabilizzatore di portata semplice, che nella versione completa di valvola di intercettazione a sfera.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico121
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-02-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC