Pubblica i tuoi prodotti
Valvola di intercettazione e preregolazione 1/2" - 1"
Valvola di intercettazione e preregolazione 1/2" - 1"
    Caleffi

    Valvola di intercettazione e preregolazione 1/2" - 1"

    Il regolatore di pressione differenziale mantiene costante, al valore impostato, la differenza di pressione esistente tra due punti di un circuito idraulico. La valvola di bilanciamento (intercettazione e preregolazione) consente invece di regolare la portata del fluido termovettore che alimenta la parte di circuito controllata dal regolatore di pressione differenziale. La possibilità di regolare i valori di pressione differenziale, a fronte di portate di progetto predeterminate, previene fenomeni di rumore ed alta velocità negli impianti a portata variabile. L’applicazione della serie proposta è indicata per qualsiasi tipo di impianto: - a zone o a colonne montanti; - impianti dotati di caldaie a condensazione; - sistemi di teleriscaldamento; - impianti a portata variabile con valvole a due vie termostatiche o modulanti. Regolatore e valvola di intercettazione e preregolazione vengono inoltre forniti completi di coibentazione a guscio, per garantire un ottimo isolamento termico del sistema.
    Voce di capitolato
    • The differential pressure regulator keeps the difference in pressure found in two points of a plumbing circuit at a constant level, according to the set value. The balancing valve (shut-off and pre-regulation) regulates the thermal medium flow rate supplied to the part of the circuit controlled by the differential pressure regulating valve. The possibility of regulating the differential pressure values, to suit predetermined design flow rates, prevents phenomena of noise and high speed in variable flow rate systems. The application of the series proposed is indicated for any type of system: - with zones or rising columns; - systems with condensation boilers; - district heating systems; - variable flow rate systems, with two-way thermostatic or modulating valves. The regulating and the shut-off and pre-regulation valves are also supplied complete with shell insulation, to ensure excellent thermal insulation of the system.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico142
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011463
    • Nome ETIMRegulating valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC