Pubblica i tuoi prodotti
DYNAMICAL® - Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Attacchi a squadra per tubo in ferro
Caleffi

DYNAMICAL® - Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Attacchi a squadra per tubo in ferro

Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici, elettrotermici, elettronici. Cromata. Per tubo in rame, plastica semplice e multistrato. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5–95 °C.
Voce di capitolato
  • La valvola DYNAMICAL® permette il bilanciamento dinamico automatico ed una regolazione indipendente dalla pressione del fluido termovettore nei radiatori degli impianti di riscaldamento a due tubi.z Il dispositivo, in abbinamento ad un comando termostatico, elettronico o elettrotermico, combina in un unico componente diverse funzionalità. L’impiego delle valvole termostatiche dinamiche in abbinamento ai comandi termostatici, consente di mantenere automaticamente costante, al valore impostato, la temperatura ambiente del locale in cui sono installate, garantendo un effettivo risparmio energetico. Documentazione di riferimento
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico230
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010136
  • Nome ETIMRadiator stop valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC