Pubblica i tuoi prodotti
Vasi d’espansione per circuito primario di impianti solari
Vasi d’espansione per circuito primario di impianti solari
    Caleffi

    Vasi d’espansione per circuito primario di impianti solari

    Vaso d’espansione per circuito primario degli impianti solari, certificato CE. Membrana a vescica. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura sistema: -10–120 °C. Campo di temperatura membrana: -10–70 °C. Max. percentuale di glicole: 50 %. Conforme a norma EN 13831.
    Voce di capitolato
    • Il vaso di espansione chiuso a membrana è costituito da un contenitore chiuso suddiviso in due parti da una membrana che separa l’acqua dal gas (azoto o aria) e che agisce da compensatore della dilatazione. A seguito dell’incremento di temperatura del fluido, nel vaso si produce un aumento di pressione rispetto al valore di precarica a freddo, fino a raggiungere il valore corrispondente alla massima dilatazione.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico259
    • Famiglia di prodottoPLUMBING
    • Gruppo di famigliaVALVES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010958
    • Nome ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_20_28
    • Descrizione Uniclass 2015Expansion vessels
    • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numero OmniClass23-33 49 21
    • Titolo OmniClassDuctwork Expansion Vessels
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING