Pubblica i tuoi prodotti
Valvola deviatrice termostatica
Valvola deviatrice termostatica
    Caleffi

    Valvola deviatrice termostatica

    Valvola deviatrice termostatica per impianti solari. Corpo in lega antidezincificazione CR. Cromato. Pmax d’esercizio: 10 bar. Taratura di fabbrica: 45 °C. Tmax ingresso: 100 °C.
    Voce di capitolato
    • La valvola deviatrice termostatica viene utilizzata negli impianti solari per la produzione di acqua calda per uso igienico sanitario. La sua funzione è quella di deviare l’acqua proveniente dall’accumulo solare direttamente alle utenze oppure ad un accumulo per integrazione in funzione della temperatura impostata. Questa particolare deviatrice può funzionare, in servizio continuo, con le elevate temperature dell’acqua calda in ingresso proveniente dall’accumulo solare.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico262040
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015En_70_10_80
    • Descrizione Uniclass 2015Solar panel fields
    • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numero OmniClass23-27 00 00
    • Titolo OmniClassGeneral Facility Services Products
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING