Pubblica i tuoi prodotti
BALLSTOP - Valvola a sfera con ritegno incorporato. Manopola a leva. Attacchi femmina - femmina
BALLSTOP - Valvola a sfera con ritegno incorporato. Manopola a leva. Attacchi femmina - femmina
    Caleffi

    BALLSTOP - Valvola a sfera con ritegno incorporato. Manopola a leva. Attacchi femmina - femmina

    4.8 su 5 stelle4.8(8 recensioni)
    Valvola a sfera con ritegno incorporato. Corpo in ottone. Attacchi femmina - femmina. Manopola a leva. Pmax d'esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: 5–90 °C..
    Voce di capitolato
    • Le valvole a sfera con ritegno incorporato BALLSTOP combinano in un unico corpo due dispositivi: un rubinetto di intercettazione a sfera ed una valvola di ritegno ricavata all'interno della sfera stessa. La doppia funzione permette un minore tempo di installazione, una maggiore compattezza del dispositivo con conseguente minore spazio necessario sulla tubazione. Le valvole BALLSTOP sono disponibili in due versioni per due differenti impieghi: versione con anello esterno in plastica di colore nero per utilizzo in impianti idrosanitari e versione con anello esterno rosso per impianti di riscaldamento.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3230
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-26
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall check valves
    • Codice UNSPSC40141618
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 15
    • Titolo OmniClassBall Valves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC