Pubblica i tuoi prodotti
Collettore semplice, componibile
Collettore semplice, componibile
    Caleffi

    Collettore semplice, componibile

    Collettore semplice, componibile. Per impianti di riscaldamento e condizionamento. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -10–110 °C. Interasse: 35 mm.
    Voce di capitolato
    • Collettore semplice, componibile. Per impianti di riscaldamento e condizionamento. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -10–110 °C. Interasse: 35 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico349
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010298
    • Nome ETIMManifold valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Co_55_70_60
    • Descrizione Uniclass 2015Water distribution networks
    • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Numero OmniClass23-39 21 13 21
    • Titolo OmniClassManifolds
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC