Pubblica i tuoi prodotti
Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblati in cassetta con intercettazioni singole
Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblati in cassetta con intercettazioni singole
Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblati in cassetta con intercettazioni singole
Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblati in cassetta con intercettazioni singole
    Caleffi

    Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblati in cassetta con intercettazioni singole

    Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblati in cassetta con intercettazioni singole. Corpo in ottone. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5–90 °C. Interasse derivazioni: 35 mm. Composti da: - coppia di collettori con manopole di intercettazione; - cassetta di contenimento (270 x 190 x 80 mm) completa di supporti - per collettori e staffette di fissaggio; - coperchio di protezione per montaggio; - 2 tappi di testa con clip di fissaggio.
    Voce di capitolato
    • I collettori di distribuzione con intercettazioni singole sono utilizzati per il controllo e la distribuzione del fluido nei circuiti sanitari. Vengono forniti già assemblati in cassetta d’ispezione in materiale plastico, in modo tale da facilitarne il posizionamento e l’installazione. Sono dotati di valvole di intercettazione con volantino di manovra per ogni singolo circuito e di un numero identificativo dell’utenza servita. L’installazione della cassetta può essere completata tramite portello di chiusura push-to-open oppure tramite placche di copertura estetiche disponibili in differenti finiture.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico359
    • Famiglia di prodottoSHOWCASE
    • Gruppo di famigliaCentral heating
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2021-01-20
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)270
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011449
    • Nome ETIMGroup distributor housing
    • Codice Uniclass 2015En_55_70_18
    • Descrizione Uniclass 2015Water distribution pipelines
    • Numero OmniClass23-39 21 13 21
    • Titolo OmniClassManifolds