Pubblica i tuoi prodotti
Valvola termostatizzabile. Con preregolazione
Valvola termostatizzabile. Con preregolazione
    Caleffi

    Valvola termostatizzabile. Con preregolazione

    Valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Con preregolazione. Cromata. Attacchi a squadra, per tubi in rame e plastica semplice e multistrato. Pmax d’esercizio: 10 bar . Campo di temperatura: 5–100 °C. PATENT.
    Voce di capitolato
    • Le valvole termostatizzabili con preregolazione sono progettate per svolgere contemporaneamente più funzioni. Vengono utilizzate per l’intercettazione del fluido sui terminali degli impianti di climatizzazione e sono fornite di un dispositivo che consente di effettuarne la preregolazione delle caratteristiche idrauliche di perdita di carico per consentire il bilanciamento dell’impianto. Esse sono inoltre predisposte, mediante sostituzione della manopola di manovra, per l’utilizzo con comandi termostatici ed elettrotermici. L’impiego delle valvole termostatizzabili in abbinamento ai comandi termostatici, consente di mantenere automaticamente costante, al valore impostato, la temperatura ambiente del locale in cui sono installate, garantendo un effettivo risparmio energetico.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico425-426
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010136
    • Nome ETIMRadiator stop valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC