Pubblica i tuoi prodotti
Valvola termostatizzabile per impianti monotubo trasformabile per impianti bitubo
Caleffi

Valvola termostatizzabile per impianti monotubo trasformabile per impianti bitubo

Valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici, elettrotermici, elettronici. Cromata. Per impianti monotubo, trasformabile per impianti bitubo. Per tubi in rame, plastica semplice e multistrato. Interasse: 40 mm. Sonda in ottone: 30 cm. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5–100 °C.
Voce di capitolato
  • La valvola termostatizzabile serie 455 può essere utilizzata su impianti a radiatori di tipologia sia ad anello monotubo che bitubo. La valvola è predisposta per l’accoppiamento con comandi termostatici, elettrotermici e onde radio per effettuare la regolazione della temperatura ambiente in modo automatico. La valvola è installabile tramite il solo attacco inferiore del radiatore, che viene utilizzato sia per l’entrata che per l’uscita del fluido.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico455
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-12
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010104
  • Nome ETIMRadiator connection combination with valve and bottom block
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC