Pubblica i tuoi prodotti
MINICAL® - Valvola automatica di sfogo aria
MINICAL® - Valvola automatica di sfogo aria
    Caleffi

    MINICAL® - Valvola automatica di sfogo aria

    Valvola automatica di sfogo aria. In ottone stampato. Cromata. Completa di rubinetto d’intercettazione automatico. Pmax d’esercizio: 10 bar. Pmax di scarico: 2,5 bar. Tmax d’esercizio: 110°C.
    Voce di capitolato
    • Le valvole automatiche di sfogo aria svolgono la funzione di eliminare, senza la necessità di intervenire manualmente, l’aria che si accumula all’interno dei circuiti degli impianti di climatizzazione. In questo modo si evita l’insorgere di fenomeni negativi che possono pregiudicare la durata ed il rendimento dell’impianto termico, quali: - processi corrosivi dovuti all’ossigeno; - sacche d’aria localizzate nei corpi scaldanti; - fenomeni di cavitazione nelle pompe di circolazione
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5021
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaVenting devices
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-07
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_55
    • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC