Pubblica i tuoi prodotti
Miscelatore termostatico. Antiscottatura. Con valvole di ritegno e filtri
Miscelatore termostatico. Antiscottatura. Con valvole di ritegno e filtri
    Caleffi

    Miscelatore termostatico. Antiscottatura. Con valvole di ritegno e filtri

    Miscelatore termostatico regolabile, con valvole di ritegno e filtri. Dispositivo ad elevate prestazioni termiche con sicurezza antiscottatura. Corpo in lega antidezincificazione CR. Cromato. Pmax d’esercizio: 10 bar. Tmax ingresso: 85 °C. Certificato secondo le norme NHS D08, BS 7942, EN 1111 e EN 1287 (DN 15 - DN 20).
    Voce di capitolato
    • In alcuni impianti di distribuzione dell’acqua calda per uso igienico sanitario esiste la necessità di proteggere i soggetti più vulnerabili dal rischio di scottature provocate dall’acqua calda, ad esempio negli ospedali, nelle case di cura, nelle scuole, ecc. Questa particolare serie di miscelatori termostatici è stata appositamente realizzata per queste applicazioni, con un utilizzo di utenza ed installazione al punto di prelievo. I miscelatori assicurano alte prestazioni termiche, in quanto sono in grado di regolare, in modo accurato, la temperatura di mandata dell’acqua miscelata inviata all’utenza, a fronte di variazioni delle temperature o pressioni in ingresso o della portata prelevata. Essi, inoltre, dotati di una apposita funzione di sicurezza antiscottatura, interrompono immediatamente il passaggio di acqua calda, qualora vi sia una mancanza accidentale dell’acqua fredda all’ingresso. I miscelatori serie 5213 sono certificati secondo la specifica, in vigore in UK, NHS D08, la Norma BS 7942:2000 e le norme EN 1111 e EN 1287 (DN15 - DN20).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5213
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-26
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011374
    • Nome ETIMCentral mixing tap
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary appliance systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING