Pubblica i tuoi prodotti
Miscelatore termostatico regolabile, per impianti centralizzati. Corpo in lega antidezincificazione
Caleffi

Miscelatore termostatico regolabile, per impianti centralizzati. Corpo in lega antidezincificazione

4.5 su 5 stelle4.5(11 recensioni)
Miscelatore termostatico regolabile, per impianti centralizzati. Corpo in lega antidezincificazione. Regolatore interno anticalcare in tecnopolimero. Pmax d’esercizio: 14 bar. Tmax ingresso: 90 °C.
Voce di capitolato
  • Il miscelatore termostatico viene utilizzato negli impianti di produzione di acqua calda per uso igienico sanitario. La sua funzione è quella di mantenere costante, al valore impostato, la temperatura dell’acqua miscelata inviata all’utenza al variare delle condizioni di temperatura e di pressione di alimentazione dell’acqua calda e fredda in ingresso oppure della portata prelevata. Questa particolare serie di miscelatori è stata appositamente realizzata per impianti con necessità di portate elevate, quali ad esempio gli impianti centralizzati oppure i gruppi di utenze uguali. In tali impianti, inoltre, si ha la necessità di una buona precisione e stabilità di regolazione della temperatura, soprattutto a fronte di variazioni della portata prelevata dall’utenza.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5231
  • Famiglia di prodottoPLUMBING
  • Gruppo di famigliaVALVES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-26
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011374
  • Nome ETIMCentral mixing tap
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING