Pubblica i tuoi prodotti
ANTISHOCK - Ammortizzatore del colpo d’ariete
ANTISHOCK - Ammortizzatore del colpo d’ariete
    Caleffi

    ANTISHOCK - Ammortizzatore del colpo d’ariete

    4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)
    ANTISHOCK Ammortizzatore del colpo d'ariete. Corpo in ottone. Cromato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Tmax d'esercizio: 90 °C. Filetto a tenuta PTFE.
    Voce di capitolato
    • Il fenomeno del “colpo d’ariete” si verifica nelle condotte chiuse quando il fluido è frenato o accelerato in tempi molto brevi, per effetto della rapida chiusura di valvole e rubinetti o per l'arresto di una pompa di circolazione. Esso si manifesta attraverso la propagazione di sovrappressioni e depressioni lungo le condotte che possono provocare rumorosità e danni all’intero sistema. L’ammortizzatore del colpo d’ariete, installato in prossimità di miscelatori monocomando, elettrovalvole, valvole a sfera ecc., previene tali effetti negativi. L'utilizzo degli ammortizzatori del colpo d'ariete viene suggerito in particolare dalla norma UNI 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione".
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5250
    • Famiglia di prodottoPLUMBING
    • Gruppo di famigliaVALVES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010600
    • Nome ETIMWater hammer damper
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
    • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numero OmniClass23-27 43 17
    • Titolo OmniClassWater Hammer Arrestors
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING