Pubblica i tuoi prodotti
Valvola di sicurezza per impianti di riscaldamento
Valvola di sicurezza per impianti di riscaldamento
    Caleffi

    Valvola di sicurezza per impianti di riscaldamento

    Safety relief valve. Female connections.
    Discharge overpressure 20 %.
    Closing differential 20 %.
    Max. percentage of glycol: 50 %.
    Temperature range: 5–120 °C.
    Settings: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar.
    Settings 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar
    without TÜV certification.


    keycode:530625_end
    keycode:530525_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Voce di capitolato
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico530
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)41
    • Profondità (mm)41
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPolymer
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011311
    • Nome ETIMSafety valve
    • Nome UNSPSCSafety valves
    • Codice UNSPSC40141604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Descrizione Uniclass 2015Safety valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 67.39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Pressure-Relief Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 53
    • Titolo OmniClassSafety Valves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC