Pubblica i tuoi prodotti
Valvola di sicurezza per impianti sanitari
Valvola di sicurezza per impianti sanitari
    Caleffi

    Valvola di sicurezza per impianti sanitari

    4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)

    Safety relief valve for domestic water systems.
    Female connections.
    Discharge overpressure 20 %.
    Closing differential 20 %.
    Medium: water.
    Temperature range: 5–95 °C.
    Settings: 4 - 6 - 8 - 10 bar.


    keycode:531440_end
    keycode:531640_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Voce di capitolato
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico531
    • Famiglia di prodottoPLUMBING
    • Gruppo di famigliaVALVES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)92
    • Larghezza (mm)41
    • Profondità (mm)41
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPolymer
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011311
    • Nome ETIMSafety valve
    • Nome UNSPSCSafety valves
    • Codice UNSPSC40141604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Descrizione Uniclass 2015Safety valves
    • Numero OmniClass23-27 31 53
    • Titolo OmniClassSafety Valves
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING