Pubblica i tuoi prodotti
Riduttore di pressione inclinato
Caleffi

Riduttore di pressione inclinato

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
Riduttore di pressione inclinato. Cartuccia e filtro estraibili. Corpo in ottone. Cromato. Pressione max a monte: 16 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d’esercizio: 40 °C.
Voce di capitolato
  • I riduttori di pressione sono dispositivi che, installati sulla rete idrica privata, riducono e stabilizzano la pressione in entrata dalla rete pubblica che, in genere, risulta troppo elevata e variabile per uno sfruttamento corretto sugli impianti domestici. La serie 533. è stata realizzata per l’impiego in piccole utenze, come gli appartamenti, e come organo di protezione del bollitore, dove sono importanti gli ingombri e l’assenza di rumorosità.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5330
  • Famiglia di prodottoPLUMBING
  • Gruppo di famigliaVALVES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010122
  • Nome ETIMPressure reducing valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING