Pubblica i tuoi prodotti
Riduttore di pressione inclinato con manometro
Riduttore di pressione inclinato con manometro
    Caleffi

    Riduttore di pressione inclinato con manometro

    Inclined pressure reducing valve with compression ends.
    Replaceable cartridge and strainer.
    Dezincification resistant alloy body.
    Chrome plated.
    Max. upstream pressure: 16 bar.
    Downstream setting pressure range: 1–6 bar.
    Max. working temperature: 40 °C.
    With pressure gauge: 0–10 bar.


    keycode:533841_end
    keycode:533741_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Voce di capitolato
    • Pressure reducing valves are installed in residential water system to reduce and stabilize inlet pressure from the water network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly. The 533 series was created for small systems, such as apartments, and to protect water storage heaters, where size and absence of noise are of particular concern.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5338
    • Famiglia di prodottoPLUMBING
    • Gruppo di famigliaVALVES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010122
    • Nome ETIMPressure reducing valve
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Descrizione Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING