Pubblica i tuoi prodotti
Micro riduttore di pressione inclinato per applicazioni speciali
Caleffi

Micro riduttore di pressione inclinato per applicazioni speciali

Micro riduttore di pressione inclinato per applicazioni speciali: distributori di acqua, di bevande e macchine da caffè. Cartuccia e filtro estraibili. Corpo in lega “LOW LEAD” antidezincificazione. Pressione max a monte: 16 bar. Pressione di taratura a valle: da 0,8 a 4 bar. Tmax d’esercizio: 80 °C. Portata massima consigliata: 6 l/min. Prestazioni a norma EN 1567.
Voce di capitolato
  • I riduttori di pressione sono dispositivi che, installati sulla rete idrica privata, riducono e stabilizzano la pressione in entrata dalla rete pubblica che, in genere, risulta troppo elevata e variabile per uno sfruttamento corretto sugli impianti domestici. La serie di micro riduttori 533...H è stata appositamente realizzata per applicazioni dove è necessario ridurre e stabilizzare con precisione la pressione in entrata dalla rete pubblica in presenza di bassi valori di portata. La serie 533...H viene tipicamente installata al servizio di apparecchiature dove sono inoltre importanti gli ingombri e il funzionamento intermittente. Le prestazioni di questa serie di micro riduttori sono rispondenti ai requisiti della norma EN 1567, per uso con acqua fredda e calda fino a 80°C. Le applicazioni tipiche di questi micro riduttori di pressione sono gli apparecchi per la distribuzione di acqua, di bevande e macchine da caffè.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico533H
  • Famiglia di prodottoPLUMBING
  • Gruppo di famigliaVALVES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010122
  • Nome ETIMPressure reducing valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING