Pubblica i tuoi prodotti
Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile
Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile
    Caleffi

    Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile

    4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)
    Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Corpo in ottone. Con indicatore di preregolazione. Cartuccia filtrante in acciaio inox con contenitore trasparente. Attacchi maschio a bocchettone. Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 40 °C Luce maglia filtro Ø: 0,28 mm. Certificato a norma EN 1567. Con manometro in acciaio inox 0–10 bar. Completo di filtro di ricambio e chiave per smontaggio filtro e cartuccia.
    Voce di capitolato
    • I riduttori di pressione sono dei dispositivi che, installati sulla rete idrica privata, riducono e stabilizzano la pressione in entrata dalla rete pubblica. Tale pressione in ingresso, in genere, risulta troppo elevata e variabile per un utilizzo corretto degli impianti domestici. La serie 5350..H ha il vantaggio di essere preregolabile. Il riduttore, cioè, può essere tarato al valore desiderato di pressione prima dell’installazione, mediante un’apposita manopola con indicatore della pressione di regolazione. Dopo l’installazione, la pressione dell’impianto si porterà automaticamente al valore regolato. La cartuccia interna contenente tutti i componenti di regolazione, inoltre, è preassemblata monoblocco, per facilitare le operazioni di ispezione e manutenzione. Questa particolare serie di riduttori di pressione è certificata secondo la norma EN 1567 per operare con temperature dell’acqua in ingresso fino a 80 °C.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5351
    • Famiglia di prodottoPLUMBING
    • Gruppo di famigliaVALVES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010122
    • Nome ETIMPressure reducing valve
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Descrizione Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numero OmniClass23-27 27 00
    • Titolo OmniClassPressure Reducing Stations
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING