Pubblica i tuoi prodotti
Riduttore di pressione con cartuccia estraibile. Attacchi maschio a bocchettone.
Caleffi

Riduttore di pressione con cartuccia estraibile. Attacchi maschio a bocchettone.

4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)
Riduttore di pressione di secondo stadio, con cartuccia estraibile. PN 40. Corpo in lega antidezincificazione CR. Attacchi maschio a bocchettone. Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 0,5 a 6 bar. Tmax d’esercizio: 40 °C. Taratura di fabbrica: 3 bar.
Voce di capitolato
  • I riduttori di pressione sono dei dispositivi che, installati sulla rete idrica privata, riducono e stabilizzano la pressione in entrata dalla rete pubblica. Tale pressione in ingresso, in genere, risulta troppo elevata e variabile per uno sfruttamento corretto degli impianti domestici. Caratteristica fondamentale, per un riduttore di pressione di qualità, è quella che consente di mantenere una pressione a valle costante, al variare della pressione a monte.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5360
  • Famiglia di prodottoPLUMBING
  • Gruppo di famigliaVALVES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010122
  • Nome ETIMPressure reducing valve
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
  • Descrizione Uniclass 2015Pressure reducing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 27 00
  • Titolo OmniClassPressure Reducing Stations
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING