Pubblica i tuoi prodotti
Contenitore e cartucce filtranti da 10”
Caleffi

Contenitore e cartucce filtranti da 10”

4.5 su 5 stelle4.5(15 recensioni)
Contenitore per cartucce filtranti standard da 10". Corpo in ottone, bicchiere trasparente. Pmax d'esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: 5–40 °C.
Voce di capitolato
  • I filtri Caleffi serie 5370 sono dispositivi ad azione meccanica con sezioni di passaggio micrometriche. La filtrazione dell'acqua negli impianti idrosanitari previene fenomeni di corrosione localizzata prodotta da corpi estranei solidi, quali sabbia, ossidi di ferro od altre sostanze in sospensione, trascinati dall’acqua durante il percorso nelle condutture. L'eliminazione dei corpi estranei in sospensione assicura inoltre una protezione igienico-fisiologica contro le impurità che potrebbero essere ingerite tramite cibi e bevande.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5370
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEG015140
  • Nome ETIMFilters/separators
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC