Pubblica i tuoi prodotti
Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile. Tipo BA 1"- 1 1/4"
Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile. Tipo BA 1"- 1 1/4"
Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile. Tipo BA 1"- 1 1/4"
Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile. Tipo BA 1"- 1 1/4"
    Caleffi

    Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile. Tipo BA 1"- 1 1/4"

    Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile. Tipo BA. Corpo in lega “LOW LEAD” antidezincificazione. PN 10. Attacchi maschio a bocchettone. Tmax d'esercizio: 65 °C. P differenziale di intervento: 14 kPa. Certificato a norma EN 12729. È indispensabile installare a monte il filtro serie 577.
    Voce di capitolato
    • Il disconnettore è un dispositivo di protezione idrica in grado di impedire il ritorno di acque inquinate nella rete dell’acquedotto. Tale ritorno di acqua può avvenire a seguito di variazioni di pressione nella rete di distribuzione in maniera da creare inversione di flusso. Il disconnettore, installato tra la rete pubblica e quella di utenza negli impianti di distribuzione idrica, crea una zona di separazione di sicurezza che evita il contatto tra le acque contenute nelle due reti
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico574
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-10
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011325
    • Nome ETIMCH refill installation
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC