Pubblica i tuoi prodotti
Demineralization filling unit
Caleffi

Demineralization filling unit

Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Voce di capitolato
  • Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5741
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-01
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Co_55_15_50
  • Descrizione Uniclass 2015Water treatment complexes
  • Codice CSI MasterFormat 201446 63 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Demineralization Equipment
  • Numero OmniClass23-39 41 13
  • Titolo OmniClassDemineralization Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC