Pubblica i tuoi prodotti
Filtro obliquo
Caleffi

Filtro obliquo

4.7 su 5 stelle4.7(18 recensioni)
Filtro obliquo per disconnettori serie 573 e 574. Corpo in bronzo, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Attacchi femmina - femmina. Campo di temperatura: -20–110 °C. Max percentuale di glicole: 30 %. Filtro in lamiera stirata in acciaio inox.
Voce di capitolato
  • Filtro obliquo per disconnettori serie 573 e 574. Corpo in bronzo, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Attacchi femmina - femmina. Campo di temperatura: -20–110 °C. Max percentuale di glicole: 30 %. Filtro in lamiera stirata in acciaio inox.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico577004
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010151
  • Nome ETIMY-filter
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water strainers
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC