Pubblica i tuoi prodotti
DIRTMAGCLEAN® - Filtro defangatore magnetico, autopulente
DIRTMAGCLEAN® - Filtro defangatore magnetico, autopulente
    Caleffi

    DIRTMAGCLEAN® - Filtro defangatore magnetico, autopulente

    Filtro defangatore magnetico, autopulente. Corpo e piedi di sostegno in acciaio inox AISI 304. Attacchi: in ingresso 2” M con calotta mobile, in uscita 2” F, scarico 1” M con calotta mobile, flussaggio 1” F. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5–85 °C. Alimentazione: 230 V. Capacità di separazione particelle: fino a 2 μm. Predisposto per inserimento additivi chimici. Predisposto per gestione MODBUS-RTU.
    Voce di capitolato
    • Il dispositivo filtro defangatore magnetico viene utilizzato nelle centrali termiche degli impianti di riscaldamento, per rimuovere i fanghi e le impurità in circolazione in maniera progressiva e completa. In questo modo si prevengono possibili problemi funzionali dei componenti e delle valvole di regolazione poste sui terminali. Il dispositivo funziona mediante l’azione continua di appositi elementi filtranti posizionati in una camera di contenimento, attraverso la quale fluisce l’acqua dell’impianto. La maglia filtrante, molto selettiva, blocca le particelle progressivamente fino a diametri di 2 μm. Le particelle di natura ferrosa vengono al contempo separate da specifici magneti posti sulla superficie dell’elemento filtrante. Data l’ampia superficie filtrante, le perdite di carico sono ridotte al minimo. La pulizia automatica degli elementi filtranti viene effettuata meccanicamente mediante lavaggio con acqua di rete in pressione e contemporaneo movimento rotativo degli elementi filtranti. Il filtro magnetico è disponibile in due versioni: autopulente e manuale. Nella versione autopulente, tutte le sue fasi funzionali di lavoro, pulizia, carico e scarico, sono affidate ad uno specifico regolatore elettronico, il quale può anche essere gestito a distanza mediante sistema BMS con protocollo MODBUS-RTU. Nella versione manuale la pulizia periodica avviene, una volta intercettato il circuito di riscaldamento, tramite ugelli alimentati ad alta pressione, con contemporanea rotazione effettuata tramite apposito volantino. Il fluido contenente le impurità viene poi scaricato e successivamente viene ripristinato il normale funzionamento. Data la mancanza di collegamenti elettrici, è possibile installare il dispositivo con facilità, pur mantenendo la medesima efficacia filtrante dell’analoga versione motorizzata.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5790
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1128
    • Larghezza (mm)758
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)49
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010260
    • Nome ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system