Pubblica i tuoi prodotti
Valvola a sfera motorizzata, a tre vie, con foratura a "L"
Caleffi

Valvola a sfera motorizzata, a tre vie, con foratura a "L"

4.6 su 5 stelle4.6(8 recensioni)
Valvola a sfera motorizzata, a tre vie. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (AC) o 24 V (AC). Pmax d’esercizio: 16 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura fluido: -10–110 °C. Campo di temperatura ambiente: -10–55 °C. Assorbimento: 6 VA. Portata contatti micro ausiliario: 6 (2) A - 230 V (ac). Grado di protezione: IP 65. Tempo di manovra: 100 s
Voce di capitolato
  • Le valvole a sfera motorizzate consentono sia l’intercettazione che la deviazione automatica del fluido termovettore distribuito negli impianti di climatizzazione o di distribuzione idrica. Il loro utilizzo è particolarmente indicato negli impianti idrotermici grazie alle seguenti peculiarità: - possibilità di essere installate capovolte; - possibilità di essere manovrate in apertura e chiusura grazie alla leva di comando manuale presente sul servocomando; - assenza di trafilamento; - brevi tempi di manovra (apertura – chiusura valvola); - capacità di funzionamento con pressioni differenziali elevate; - basse perdite di carico; - abbinamento a qualsiasi tipo di comando a 3 contatti; - nelle versioni a tre vie, possibilità di utilizzo in deviazione o in miscelazione.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico638-Three_way
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-04-24
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011408
  • Nome ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC