Pubblica i tuoi prodotti
Valvola di zona motorizzata a due vie
Caleffi

Valvola di zona motorizzata a due vie

4.8 su 5 stelle4.8(10 recensioni)
Valvola di zona motorizzata a due vie. Normalmente chiusa. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (AC). Assorbimento: 6,5 W; 7 VA. Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Tempo di apertura: 70–75 s. Tempo di chiusura: 5–7 s. Grado di protezione: IP 20. Tmax ambiente: 40 °C. Pmax d’esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: 0–90 °C. Lunghezza cavo alimentazione: 95 cm.
Voce di capitolato
  • Le valvole di zona permettono l’intercettazione automatica dei circuiti idraulici negli impianti di climatizzazione. Le valvole di zona della serie 642 (2 vie) e 643 (3 vie) sono dotate di otturatore con ritorno a molla e di servocomando con motore sincrono e microinterruttore ausiliario. Tali soluzioni le rendono estremamente versatili consentendone l’impiego sia in impianti di riscaldamento che in impianti di condizionamento. Il servocomando è dotato di un particolare sistema di aggancio rapido al corpo valvola, per rendere più semplice la sua eventuale rimozione.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico642
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-04-24
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011408
  • Nome ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC