Pubblica i tuoi prodotti
Gruppo collettori con valvole di intercettazione e di preregolazione
Caleffi

Gruppo collettori con valvole di intercettazione e di preregolazione

Gruppo collettori. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5–100 °C. Interasse derivazioni: 50 mm. Composto da: - collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico; - collettore di mandata completo di detentori di preregolazione portata; - gruppi di testa composti da rubinetti di sfogo aria, raccordi a doppio attacco radiale e tappi; - zanche di fissaggio in polimero ad interasse regolabile per cassetta serie 659 oe 661 o direttamente a muro.
Voce di capitolato
  • Il collettore di distribuzione viene utilizzato per il controllo e la distribuzione del fluido termovettore negli impianti di riscaldamento. Esso garantisce precisione nel controllo della regolazione della portata ai singoli circuiti, l’intercettazione degli stessi ed ingombri ridotti. Inoltre, le ridotte perdite di carico ne consentono l’utilizzo come collettore di distribuzione a più zone, nell’installazione direttamente in centrale termica. Questo collettore viene fornito completo di particolari zanche di fissaggio.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6626b5
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEG015410
  • Nome ETIMDistributors
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC