Pubblica i tuoi prodotti
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.6 su 5 stelle4.6(17 recensioni)
    Stainless steel tube structure quality 304 and 16 mm diameter (silver) and 10 mm diameter (arm) partially welded and polished. Seat and back are fixed with stainless steel screws. Seat and back are composed of teak slats 25x18 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTramaarmchair
    • Famiglia di prodottoTrama Collection
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-09-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)580
    • Profondità (mm)580
    Relativo a
    • Materiale principaleTeak
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)7.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-11 29 13 13
    • Titolo OmniClassExterior Chairs
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS