Pubblica i tuoi prodotti
GL6WBX

GL6WBX

4.6 su 5 stelle4.6(15 recensioni)

Estintore INOX a base acqua lt 6 testato in pista

Voce di capitolato
  • Classi d'incendio: 34A-233B
    Peso Totale minimo: 9,9 Kg
    Carica nominale: 6 Lt.
    Agente estinguente: Base Acqua
    Agente propellente: Azoto
    Pressione d'esercizio a 20°C: 1,4 MPa
    Pressione collaudo involucro: 2,6 MPa
    Altezza totale: 530 mm
    Larghezza totale: 270 mm
    Altezza dell'involucro: 425 mm
    Diametro dell'involucro: 160 mm
    Temperatura limite di impiego: -20°C +60°C
    Lunghezza getto: 8 m
    Tempo di scarica: 20 sec.
    Pressione scoppio: > 10 MPa

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGL6WBX
  • Famiglia di prodottoEstintori portatili
  • Gruppo di famigliaA base d'acqua
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Codice UNSPSC46191601
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descrizione Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Numero OmniClass23-29 25 19
  • Titolo OmniClassFire Extinguishers
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION