Pubblica i tuoi prodotti
10" Chimney Cover SS w/ 20" PPs End Pipe

10" Chimney Cover SS w/ 20" PPs End Pipe

Rated to 230°F (110°C), InnoFlue Stainless Steel Chimney Covers install quickly and come with standard InnoFlue Polypropylene End Pipes. Both components seamlessly help to terminate the exhaust run with precision and pleasing aesthetics. Evaluated to UL1738 and ULCS636, InnoFlue Stainless Steel Chimney Covers (with supplied InnoFlue End Pipes) provide a termination solution on the roof.

  • Supplied End Pipe safely and easily terminates exhaust run.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Chimney Cover SS w/ 20" PPs End PipeAccessories in packageFastening materialPart number250407602830GTIN0815010016305Trade nameInnoFlueTechnicalColorSilverMaterialStainless steelBird protectionFlashing materialStainless steelSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross508 mm / 20 inchHeight500 mm / 19.7 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth500 mm / 19.7 inchNet weight4.375 kg / 9.6 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length508 mm / 20 inchPackaging / Trade height500 mm / 19.7 inchNumber per packaging1Gross weight4.375 kg / 9.6 lbsPackaging / Trade width500 mm / 19.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico10-chimney-cover-ss-w--20-pps-end-pipe
  • Famiglia di prodottoTerminations
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Classificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti