Pubblica i tuoi prodotti
12" to 10" Reducer

12" to 10" Reducer

InnoFlue Reducers provide a versatile solution designed to enhance your exhaust system's performance and adaptability. Transition to smaller diameters while maintaining flow of flue gases. Rated to 230°F (110°), InnoFlue Reducers help to optimize the vent layout for maximum efficiency. InnoFlue Reducers come in various diameter combinations to meet any venting requirement.

  • Optimizes vent system efficiency.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" to 10" ReducerTrade nameInnoFlueGTIN0815010013519Part number250408701120TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross467 mm / 18.4 inchHeight315 mm / 12.4 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth315 mm / 12.4 inchNet weight2.419 kg / 5.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length467 mm / 18.4 inchPackaging / Trade height315 mm / 12.4 inchNumber per packaging1Gross weight2.419 kg / 5.3 lbsPackaging / Trade width315 mm / 12.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico12-to-10-reducer
  • Famiglia di prodottoIncreasers / Reducers
  • Gruppo di famigliaSingle wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork