Pubblica i tuoi prodotti
2" Test Port

2" Test Port

Quickly access flue gas with InnoFlue Test Port. Integrated analysis port allows for immediate testing of flue gas and condensates in the vent system. Install as close to the appliance as possible to assure accurate diagnostics and testing measurements. Evaluated to UL1738 and ULCS636, InnoFlue Test Ports are engineered with safe venting at the forefront while providing the same easy installation benefits as standard InnoFlue Vent lengths.

  • Integrated port allows quick access for combustion analysis and testing.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Test PortTrade nameInnoFlueGTIN0815010011041Part number250408002120TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross170 mm / 6.7 inchHeight74 mm / 2.9 inchWidth105 mm / 4.1 inchNet weight0.18 kg / 0.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length170 mm / 6.7 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.18 kg / 0.4 lbsPackaging / Trade width105 mm / 4.1 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2-test-port
  • Famiglia di prodottoTest Ports
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Small diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork