Pubblica i tuoi prodotti
3" x 20" End Pipe PPs-UV Black

3" x 20" End Pipe PPs-UV Black

InnoFlue End Pipes are a vital component designed to provide a clean and secure termination at the endpoint of any exhaust run. Available in black, this aesthetically pleasing termination is configured to install quickly without glues, primers or solvents. The thin-wall polypropylene is rated to 230°F (110°C) and evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC. Check with local codes for snow clearance and other relevant termination regulations.

  • Neatly terminates exhaust run.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
  • Rated to 230°F (110°C).
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 20" End Pipe PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010010297Part number250407102870TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross508 mm / 20 inchHeight80 mm / 3.1 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth80 mm / 3.1 inchNet weight0.222 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length508 mm / 20 inchPackaging / Trade height80 mm / 3.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.222 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width80 mm / 3.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3-x20-endpipepps-uvblack
  • Famiglia di prodottoTerminations
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Small diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork