Pubblica i tuoi prodotti
Ubbink Aerfoam 180mm Connector

Ubbink Aerfoam 180mm Connector

The Ubbink Aerfoam 180 mm Connector joins all Aerfoam parts of the same diameter, ensuring an airtight connection while maintaining the system’s insulation performance.

  • Ensures strong, airtight connections.
  • Maintains full insulation performance.
  • Simple and quick installation without tools.
  • Compatible with all Aerfoam parts of the same diameter.
Voce di capitolato
  • Specifications

    • Diameter: 180 mm

    • Function: Duct connector

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit connection

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

    • Application: Connecting duct sections

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaerfoam-180mm-connector
  • Famiglia di prodottoAir Ventilation System
  • Gruppo di famigliaAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descrizione Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork