Pubblica i tuoi prodotti
Ubbink Air Excellent AE34C Bend 90° Kit

Ubbink Air Excellent AE34C Bend 90° Kit

An AE34C (DN75/63mm) duct accessory. Includes 2 AE34C seal and click rings to make airtight mechanical connections to the ducts (airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa).

  • Low system pressure loss due to radial design
  • Airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa, which minimizes fan energy use and sound production
  • Modular manifolds, which can be used with all duct types
  • Semi-rigid ducts on a roll and airtight mechanical connections, which are extremely easy to install
  • TÜV SÜD and ISEGA tested and certified, REACH compliant
Voce di capitolato
    • Bend angle: 90°

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer ventilation component

    • Application: Directional change within semi-rigid ventilation duct systems

    • Installation: Push-fit connection with AE34C ducts

    • Suitable for: Residential and commercial mechanical ventilation systems

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoair-excellent-ae34c-bend-90-kit
  • Famiglia di prodottoAir Ventilation System
  • Gruppo di famigliaAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descrizione Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork