Pubblica i tuoi prodotti
Ubbink Air Excellent DBOX Cover

Ubbink Air Excellent DBOX Cover

The covers provide an airtight seal for unused distribution box connections ensuring optimal system performance.

  • Ensures airtight efficiency
  • Quick and secure fit: simply push in to seal unused connections
Voce di capitolato
  • Specifications

    • Function: Cover for Air Excellent distribution box

    • Material: Durable polymer construction

    • Compatibility: Air Excellent DBox systems

    • Application: Protects internal components and ensures sealed distribution box installation

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoair-excellent-dbox-cover
  • Famiglia di prodottoAir Ventilation System
  • Gruppo di famigliaAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descrizione Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork