Pubblica i tuoi prodotti
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • Famiglia di prodottoElice
    • Gruppo di famigliaElice
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010459
    • Nome ETIMWashbasin top
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText