Pubblica i tuoi prodotti
Elice 80x47

Elice 80x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

Voce di capitolato
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGREEN_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • Famiglia di prodottoElice
  • Gruppo di famigliaElice
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2022-10-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)145
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)470
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioArgilla refrattaria
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 11
  • Titolo OmniClassSingle Sinks